Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™

Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™ Horquillas para postes y tubos

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
123 lb/pulg
3131 mm
Longitud de diente
96 pulg
2438 mm
Peso
6622 lb
3003 kg

Especificaciones del producto para Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™

Ancho 123 lb/pulg 3131 mm
Longitud de diente 96 pulg 2438 mm
Peso 6622 lb 3003 kg
Altura del portador: abrazadera abierta 151 lb/pulg 3844 mm
Altura del portador: abrazadera cerrada 58 lb/pulg 1464 mm
Ancho: sobre dientes 118 lb/pulg 2991 mm
Ancho del diente 7.9 lb/pulg 200 mm
Diámetro máximo del tubo 36 lb/pulg 914 mm
Diámetro mínimo del tubo 2 lb/pulg 51 mm

Vea cómo Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™

Ver más ofertas