1829mm (72in) Fusion™

Horquillas para troncos y madera 1829mm (72in) Fusion™

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud de diente
72 lb/pulg
1829 mm
Ancho
96 lb/pulg
2428 mm
Altura
61 lb/pulg
1537 mm

Especificaciones del producto para 1829mm (72in) Fusion™

Longitud de diente 72 lb/pulg 1829 mm
Ancho 96 lb/pulg 2428 mm
Altura 61 lb/pulg 1537 mm
Amplitud Ancho sobre el diente 93 lb/pulg 2366 mm
Mín. Ancho sobre el diente 39 lb/pulg 1002 mm
Ancho del diente 7.1 lb/pulg 180 mm
Grosor del diente 3.5 lb/pulg 90 mm
por carga máxima del diente en el centro 13889 lb 6300 kg
Peso 2946 lb 1336 kg

Vea cómo 1829mm (72in) Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

No photo available

Fotografías

Fotografías

Fotografías

No photo available
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  1829mm (72in) Fusion™

Ver más ofertas