1.372 mm (54"), acoplador Fusion™

1.372 mm (54"), acoplador Fusion™ Semihorquillas para aserradero

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
70 pulg
1778 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo
65.7 pulg
1670 mm
Espacio entre dientes: ancho mínimo
47.6 pulg
1210 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Cargue y descargue material de manera eficiente desde camiones, clasifique fácilmente postes y materiales para plataformas en el sitio, suministre materiales a las máquinas del aserradero y manipule otros materiales largos o voluminosos.
Dientes traseros planos de 90°

Dientes traseros planos de 90°

Los dientes traseros planos de 90° permiten transportar madera en palés y otros artículos, así como troncos sueltos.
Espacio entre dientes ajustable

Espacio entre dientes ajustable

Los dientes ajustables se pueden colocar en 9 configuraciones de espaciado diferentes. Esto implica una flexibilidad excepcional para sus aplicaciones específicas.
Abrazadera superior estrecha

Abrazadera superior estrecha

La abrazadera superior estrecha está diseñada para cerrarse entre los dientes, lo que permitiría al operador sujetar firmemente un solo tronco.
Dientes en posición libre o sin posición libre

Dientes en posición libre o sin posición libre

Los dientes en posición libre o sin posición libre se pueden ajustar a 3 configuraciones de espaciado diferentes y se pueden bloquear o configurar para que estén en posición libre.
Portadocumentos montado en la herramienta con el Manual de Operación y Mantenimiento

Portadocumentos montado en la herramienta con el Manual de Operación y Mantenimiento

Este portadocumentos montado en la herramienta y sellado contra el clima contiene todos los manuales de operación y las guías de mantenimiento necesarios para la operación adecuada de la herramienta.

Especificaciones del producto para 1.372 mm (54"), acoplador Fusion™

Ancho 70 pulg 1778 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo 65.7 pulg 1670 mm
Espacio entre dientes: ancho mínimo 47.6 pulg 1210 mm
Longitud de diente 54 pulg 1372 mm
Ancho del diente 6 pulg 152 mm
Abertura máxima de la abrazadera 98.8 pulg 2510 mm
Abertura mínima de la abrazadera 6 pulg 152 mm
Peso 4327.7 lb 1963 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1.372 mm (54"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Semihorquillas para aserraderos cargando troncos sueltos.

Semihorquillas para aserraderos transportando madera aserrada.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Semihorquillas para aserraderos cargando troncos sueltos.
Semihorquillas para aserraderos transportando madera aserrada.

Explorar las ofertas vigentes para  1.372 mm (54"), acoplador Fusion™

Ver más ofertas