1.220 mm (48")

Horquillas para palés 1.220 mm (48")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
39.8 pulg
1010 mm
Ancho
74.8 pulg
1900 mm
Peso
1192.7 lb
541 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Ajuste hidráulico de los dientes de la horquilla

Ajuste hidráulico de los dientes de la horquilla

Ajuste la ubicación de los dientes de la horquilla sin salir de la cabina y coloque la carga con precisión sin maniobras adicionales de la máquina.
Sistema hidráulico de larga duración

Sistema hidráulico de larga duración

Se utiliza una válvula de control con alivio de presión para regular la presión hidráulica. Esto garantiza una larga vida útil del sistema hidráulico de las horquillas.
Sistemas hidráulicos protegidos

Sistemas hidráulicos protegidos

La válvula y las mangueras hidráulicas están protegidas contra daños con una protección especial soldada diseñada para evitar que el material caiga sobre el portahorquillas.
Diseño de soporte mejorado

Diseño de soporte mejorado

El nuevo diseño del soporte garantiza que el portador y los dientes se mantengan en su posición y se puedan almacenar de manera segura.

Especificaciones del producto para 1.220 mm (48")

Altura 39.8 pulg 1010 mm
Ancho 74.8 pulg 1900 mm
Peso 1192.7 lb 541 kg
Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 4.9 pulg 125 mm
Altura del diente 24 pulg 610 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 208.1 lb 94.4 kg
Peso en orden de trabajo 1192.7 lb 541 kg
Longitud total 63.7 pulg 1619 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.220 mm (48")

Ver más ofertas