Descripción general
Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.
Especificaciones principales
Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.
Se muestran 1-6 de 6
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
| Configuración de los dientes | Rotación y posición libre Rotación y posición libre |
| Altura | 74 pulg 1880 mm |
| Peso | 1455 lb 660 kg |
| Ancho | 67.1 pulg 1705 mm |
| Longitud | 20.5 pulg 520 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha