Descripción general
Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.
Especificaciones principales
Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.
Se muestran 1-6 de 4
| Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
| Configuración de los dientes | Rotación y posición libre Rotación y posición libre |
| Altura | 59.3 pulg 1505 mm |
| Peso | 1911.4 lb 867 kg |
| Ancho | 86.5 pulg 2196 mm |
| Longitud | 18.5 pulg 469 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha