1.829 mm (72")

1.829 mm (72") Dientes de horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
103.5 pulg
2008 mm
Longitud
96 pulg
1829 mm
Ancho
7.1 pulg
150 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Los dientes de horquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Mayor caída de los dientes

Mayor caída de los dientes

Una mayor caída de los dientes a 153 mm (6") proporciona más visibilidad para la carga de camiones.
Dientes de caja ahusados

Dientes de caja ahusados

Los dientes de caja ahusados están ahusados hasta un punto que permite al operador colocar los dientes entre los troncos para su clasificación. Además, ayudan a lograr una descarga más controlada de la carga útil.
Dientes más anchos

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Longitud total 103.5 pulg 2008 mm
Longitud 96 pulg 1829 mm
Ancho 7.1 pulg 150 mm
Altura 40 pulg 1016 mm
Grosor del diente 3 pulg 65 mm
Capacidad de carga 8558.3 lb 4400 kg
Peso 718.7 lb 204 kg
Configuración de los dientes Sin giro ni posición libre Sin giro ni posición libre

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72")

Ver más ofertas