| Longitud de diente | 42.1 pulg 1070 mm |
| Ancho del diente | 4.8 pulg 122 mm |
| Altura del diente | 31.2 pulg 793 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Peso del diente | 198 lb 89.8 kg |
| Longitud total | 45.7 pulg 1160 mm |
Dientes de horquilla de palés 1.070 mm (42")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 42.1 pulg
- 1070 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.2 pulg
- 793 mm
Descripción general
Los dientes de las horquilla para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.070 mm (42")
Vea cómo 1.070 mm (42") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.070 mm (42")
Seleccionado
- Longitud de diente
- 42.1 pulg
- 1070 mm
- Ancho del diente
- 4.8 pulg
- 122 mm
- Altura del diente
- 31.2 pulg
- 793 mm
Accesorios de horquillas
1.070 mm (42")
- Longitud de diente
- 42.1 pulg
- 1070 mm
- Ancho del diente
- 3.9 pulg
- 100 mm
- Altura del diente
- 21.3 pulg
- 541 mm
Accesorios de horquillas
1.200 mm (47")
- Longitud de diente
- 47.2 pulg
- 1200 mm
- Ancho del diente
- 4.9 pulg
- 125 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha