Descripción general
Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.
Especificaciones principales
Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.
Se muestran 1-6 de 4
| Longitud total | 103.5 pulg 1399 mm |
| Longitud | 96 pulg 1219 mm |
| Ancho | 7.1 pulg 150 mm |
| Altura | 40 pulg 1016 mm |
| Grosor del diente | 3 pulg 65 mm |
| Capacidad de carga | 8558.3 lb 4400 kg |
| Peso | 718.7 lb 162 kg |
| Configuración de los dientes | Sin giro ni posición libre Sin giro ni posición libre |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha