Descripción general
Los dientes de las horquillas para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Especificaciones principales
Los dientes de las horquillas para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Se muestran 1-6 de 4
| Longitud de diente | 48 pulg 1219 mm |
| Ancho del diente | 3.9 pulg 100 mm |
| Altura del diente | 32.6 pulg 829 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Peso del diente | 156.5 lb 71 kg |
| Longitud total | 51.1 pulg 1299 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha