1.312 mm (52")

Portadores de horquillas de palés 1.312 mm (52")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
19.4 pulg
493 mm
Ancho
51.7 pulg
1312 mm
Peso
180.8 lb
82 kg

Descripción general

Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.312 mm (52")

Altura 19.4 pulg 493 mm
Ancho 51.7 pulg 1312 mm
Peso 180.8 lb 82 kg
Longitud 13.3 pulg 337 mm
Tipo de interfaz Acoplador Atlas Acoplador Atlas

Vea cómo 1.312 mm (52") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.312 mm (52")

Ver más ofertas