Descripción general
Apile, transporte y clasifique pilas de maderas.
Especificaciones principales
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho | 84 pulg 2134 mm |
| Espacio entre dientes: ancho máximo | 82.1 pulg 2086 mm |
| Espacio entre dientes: ancho mínimo | 60.9 pulg 1547 mm |
| Longitud de diente | 60 pulg 1524 mm |
| Ancho del diente | 6 pulg 152 mm |
| Abertura máxima de la abrazadera | 98.8 pulg 2510 mm |
| Abertura mínima de la abrazadera | 6 pulg 152 mm |
| Peso | 4627.5 lb 2099 kg |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Semihorquillas para aserraderos cargando troncos sueltos.
Semihorquillas para aserraderos transportando madera aserrada.