Toma en estudio

Semihorquillas para aserradero Cucharón de 1.219 mm (48"), con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
70 pulg
1778 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo
65.7 pulg
1670 mm
Espacio entre dientes: ancho mínimo
47.6 pulg
1210 mm

Descripción general

Apile, transporte y clasifique pilas de maderas.

Especificaciones del producto para Cucharón de 1.219 mm (48"), con pasador

Ancho 70 pulg 1778 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo 65.7 pulg 1670 mm
Espacio entre dientes: ancho mínimo 47.6 pulg 1210 mm
Longitud de diente 48 pulg 1219 mm
Ancho del diente 6 pulg 152 mm
Abertura máxima de la abrazadera 98.8 pulg 2510 mm
Abertura mínima de la abrazadera 6 pulg 152 mm
Peso 3478.9 lb 1578 kg
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de 1.219 mm (48"), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Semihorquillas para aserraderos cargando troncos sueltos.

Semihorquillas para aserraderos transportando madera aserrada.

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Semihorquillas para aserraderos cargando troncos sueltos.
Semihorquillas para aserraderos transportando madera aserrada.