| Ancho | 110 lb/pulg 2813 mm |
| Longitud de diente | 72 pulg 1829 mm |
| Peso | 4556 lb 2066 kg |
| Altura del portador: abrazadera abierta | 119 lb/pulg 3031 mm |
| Altura del portador: abrazadera cerrada | 49 lb/pulg 1245 mm |
| Ancho: sobre dientes | 106 lb/pulg 2686 mm |
| Ancho del diente | 7.9 lb/pulg 200 mm |
| Diámetro máximo del tubo | 30 lb/pulg 762 mm |
| Diámetro mínimo del tubo | 2 lb/pulg 51 mm |