2.498 mm (98")

Portahorquillas de construcción 2.498 mm (98")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
52 pulg
1320 mm
Ancho
98.3 pulg
2498 mm
Peso
1408.8 lb
639 kg

Descripción general

Ideal para usarse en aplicaciones de servicio pesado donde los portahorquillas de palés estándar pueden no ser adecuados.

Especificaciones del producto para 2.498 mm (98")

Altura 52 pulg 1320 mm
Ancho 98.3 pulg 2498 mm
Peso 1408.8 lb 639 kg
Longitud 24.9 pulg 633 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2.498 mm (98") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.498 mm (98")

Ver más ofertas