| Ancho de la horquilla | 73 pulg 1850 mm |
| Ancho: sobre dientes | 73 pulg 1850 mm |
| Ancho entre los dientes | 52 pulg 1314 mm |
| Longitud de diente | 36 pulg 917 mm |
| Ancho del diente | 9 pulg 228 mm |
| Abertura máxima de la abrazadera | 123 pulg 3123 mm |
| Abertura mínima de la abrazadera | 57 pulg 1450 mm |
| Área final | 27 pie² 2.5 m² |
| Peso | 5664 lb 2569 kg |
1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™ Horquillas de garfio de descarga
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de la horquilla
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho: sobre dientes
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho entre los dientes
- 52 pulg
- 1314 mm
Especificaciones del producto para 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™
Vea cómo 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™
Seleccionado
- Ancho de la horquilla
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho: sobre dientes
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho entre los dientes
- 52 pulg
- 1314 mm
Horquillas
1850mm (73in) Fusion™
- Ancho de la horquilla
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho: sobre dientes
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho entre los dientes
- 52 pulg
- 1314 mm
Horquillas
1832mm (72in) Fusion™
- Ancho de la horquilla
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho: sobre dientes
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho entre los dientes
- 55 pulg
- 1394 mm