Toma en estudio

Portadores de horquillas para troncos y madera 1.702 mm (67")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador IT
Acoplador IT
Configuración de los dientes
Rotación y posición libre
Rotación y posición libre
Altura
74 pulg
1880 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Especificaciones del producto para 1.702 mm (67")

Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT
Configuración de los dientes Rotación y posición libre Rotación y posición libre
Altura 74 pulg 1880 mm
Peso 1450.6 lb 658 kg
Ancho 67 pulg 1702 mm
Longitud 20.7 pulg 527 mm

Vea cómo 1.702 mm (67") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha