| Ancho de la horquilla | 90 pulg 2298 mm |
| Ancho: sobre dientes | 90 pulg 2298 mm |
| Ancho entre los dientes | 73 pulg 1857 mm |
| Longitud de diente | 64 pulg 1609 mm |
| Ancho del diente | 8.7 pulg 221 mm |
| Altura interior | 55 pulg 1386 mm |
| Abertura de la abrazadera | 100 pulg 2542 mm |
| Área final | 20.5 pie² 1.9 m² |
| Peso | 5451 lb 2472 kg |
2298mm (90in) Horquillas madereras
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de la horquilla
- 90 pulg
- 2298 mm
- Ancho: sobre dientes
- 90 pulg
- 2298 mm
- Ancho entre los dientes
- 73 pulg
- 1857 mm
Especificaciones del producto para 2298mm (90in)
Vea cómo 2298mm (90in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
2298mm (90in)
Seleccionado
- Ancho de la horquilla
- 90 pulg
- 2298 mm
- Ancho: sobre dientes
- 90 pulg
- 2298 mm
- Ancho entre los dientes
- 73 pulg
- 1857 mm
Horquillas
2479mm (98in)
- Ancho de la horquilla
- 98 pulg
- 2489 mm
- Ancho: sobre dientes
- 95 pulg
- 2412 mm
- Ancho entre los dientes
- 95 pulg
- 2412 mm
Horquillas
2738mm (108in)
- Ancho de la horquilla
- 95 pulg
- 2420 mm
- Ancho: sobre dientes
- 90 pulg
- 2284 mm
- Ancho entre los dientes
- 90 pulg
- 2284 mm