1.524 mm (60")

1.524 mm (60") Horquillas para postes y tubos

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.7 pulg
2559 mm
Longitud de diente
60 pulg
1524 mm
Peso
3505.3 lb
1590 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Desarrolladas con una estructura robusta, las horquillas para tubos y postes Cat® ofrecen un alto rendimiento. Con una misma herramienta puede transportar tubos de 76 mm (3") a 762 mm (30").
Estructura robusta y versátil

Estructura robusta y versátil

  • El portador robusto y la abrazadera superior garantizan altos niveles de producción.
  • Una abrazadera ancha de dos piezas mantiene los tubos en su lugar contra los dientes y el portador.
  • La abrazadera se puede posicionar según el diámetro de los materiales.
  • Es posible transportar uno o varios troncos con el mismo diámetro al mismo tiempo. Esto aumenta la productividad.
Cat

Dientes ajustables

  • El ancho de los dientes se puede ajustar para adaptarse mejor a los requisitos de la aplicación.
  • No se requieren herramientas para el ajuste.
Cilindros hidráulicos protegidos

Cilindros hidráulicos protegidos

El diseño de la abrazadera superior permite que los cilindros hidráulicos permanezcan protegidos. Esto evita los daños indeseables en el cilindro y el tiempo de inactividad inesperado.
Cat

Palés y otros materiales

Si necesita transportar material en palés, tan solo abra completamente la abrazadera y use el portador como horquilla.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Ancho 100.7 pulg 2559 mm
Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Peso 3505.3 lb 1590 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función
Altura del portador: abrazadera cerrada 52 pulg 1321 mm
Altura del portador: abrazadera abierta 112.3 pulg 2852 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo 96 pulg 2438 mm
Ancho del diente 6 pulg 152 mm
Grosor del diente 2.5 pulg 64 mm
Capacidad de carga 5158.8 lb 2340 kg

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha