1.300 mm (51")

Portadores de horquillas de palés 1.300 mm (51")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
25 pulg
634.2 mm
Ancho
51.2 pulg
1300 mm
Peso
429.9 lb
195 kg

Descripción general

Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.300 mm (51")

Altura 25 pulg 634.2 mm
Ancho 51.2 pulg 1300 mm
Peso 429.9 lb 195 kg
Longitud 12.6 pulg 321 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.300 mm (51") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.300 mm (51")

Ver más ofertas