1219mm (48in) w/Top Clamp

Horquillas para troncos y madera 1219mm (48in) w/Top Clamp

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 lb/pulg
1219 mm
Ancho
76 lb/pulg
1923 mm
Altura
59 lb/pulg
1498 mm

Especificaciones del producto para 1219mm (48in) w/Top Clamp

Longitud de diente 48 lb/pulg 1219 mm
Ancho 76 lb/pulg 1923 mm
Altura 59 lb/pulg 1498 mm
Amplitud Ancho sobre el diente 70 lb/pulg 1769 mm
Mín. Ancho sobre el diente 23 lb/pulg 580 mm
Ancho del diente 7.1 lb/pulg 180 mm
Grosor del diente 3 lb/pulg 76 mm
por carga máxima del diente en el centro 15300 lb 6940 kg
Peso 4370 lb 1982 kg

Vea cómo 1219mm (48in) w/Top Clamp se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografía no disponible

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografía no disponible
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  1219mm (48in) w/Top Clamp

Ver más ofertas