2.812 mm (111")

Portadores de horquillas para troncos y madera 2.812 mm (111")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Con pasador
Con pasador
Configuración de los dientes
Sin rotación ni posición libre
Sin rotación ni posición libre
Altura
56.8 pulg
1442 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Especificaciones del producto para 2.812 mm (111")

Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Configuración de los dientes Sin rotación ni posición libre Sin rotación ni posición libre
Altura 56.8 pulg 1442 mm
Peso 1761.5 lb 799 kg
Ancho 110.7 pulg 2812 mm
Longitud 23.3 pulg 593 mm

Vea cómo 2.812 mm (111") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.812 mm (111")

Ver más ofertas