1.550 mm (61")

1.550 mm (61") Portadores de horquillas de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
38.5 pulg
976.79 mm
Ancho
61 pulg
1550 mm
Peso
681 lb
308.89 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Cat

Respaldo de servicio pesado

La estructura del respaldo para carga de servicio pesado es funcional, duradera y fácil de ver a través de ella. Protege al operador de las cargas cambiantes, al mismo tiempo que mantiene una excelente visibilidad hacia las puntas de las horquillas.
Cat

Portahorquillas tipo riel con muescas

El diseño del portahorquillas tipo riel con muescas permite fácilmente volver a separar, cambiar y trabar en su lugar los dientes de la horquilla.
Cat

Un solo portahorquillas para todas las capacidades de transporte

El portahorquillas está diseñado para cumplir con la capacidad de transporte de carga de la máquina más grande, lo que permite que un solo tamaño se adapte a todos los modelos.

Especificaciones del producto para 1.550 mm (61")

Altura 38.5 pulg 976.79 mm
Ancho 61 pulg 1550 mm
Peso 681 lb 308.89 kg
Longitud 14.2 pulg 361 mm
Separación entre dientes Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-42") Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-42")
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.550 mm (61") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha