1.829 mm (72")

Horquillas de garfio industrial 1.829 mm (72")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
72 pulg
1829 mm
Altura: garfio cerrado
32 pulg
814 mm
Abertura de la mandíbula
38 pulg
965 mm

Descripción general

Las horquillas de garfio industrial Cat® se diseñaron para manipular una amplia variedad de materiales en condiciones de funcionamiento exigentes.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Ancho 72 pulg 1829 mm
Altura: garfio cerrado 32 pulg 814 mm
Abertura de la mandíbula 38 pulg 965 mm
Longitud 36.5 pulg 927.4 mm
Longitud del diente útil 21.8 pulg 553 mm
Peso 1208.1 lb 548 kg
Diámetro del diente 1.8 pulg 44.5 mm
Cantidad de dientes 11 11

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72")

Ver más ofertas