1.829 mm (72"), acoplador TH
NUEVO

Carros posicionadores de horquillas hidráulicas 1.829 mm (72"), acoplador TH

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
51.8 pulg
1316 mm
Ancho
72 pulg
1829 mm
Ancho total
75.3 pulg
1913 mm

Descripción general

Permite al operador modificar el espaciado de las horquillas hidráulicamente desde el asiento del operador.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"), acoplador TH

Altura 51.8 pulg 1316 mm
Ancho 72 pulg 1829 mm
Ancho total 75.3 pulg 1913 mm
Peso 933 lb 423.2 kg
Longitud 16.8 pulg 427 mm
Separación entre dientes 229-1.654 mm (9-65") 229-1.654 mm (9-65")
Capacidad de carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de interfaz Acoplador TH estándar Acoplador TH estándar

Vea cómo 1.829 mm (72"), acoplador TH se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72"), acoplador TH

Ver más ofertas