Horquilla para tubos y postes de 2.731 mm (108")

Horquillas para postes y tubos Horquilla para tubos y postes de 2.731 mm (108")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
108 pulg
2731 mm
Longitud de diente
72 pulg
1829 mm
Peso
4500 lb
2041 kg

Especificaciones del producto para Horquilla para tubos y postes de 2.731 mm (108")

Ancho 108 pulg 2731 mm
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Peso 4500 lb 2041 kg
Altura del portador: abrazadera abierta 119 pulg 3031 mm
Altura del portador: abrazadera cerrada 49 pulg 1245 mm
Ancho: sobre dientes 106 pulg 2686 mm
Ancho del diente 8 pulg 203 mm
Diámetro máximo del tubo 30 pulg 762 mm
Diámetro mínimo del tubo 2 pulg 51 mm

Vea cómo Horquilla para tubos y postes de 2.731 mm (108") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Horquilla para tubos y postes de 2.731 mm (108")

Ver más ofertas