| Ancho | 110 lb/pulg 2813 mm |
| Longitud de diente | 72 pulg 1829 mm |
| Peso | 3800 lb 1724 kg |
| Altura del portador: abrazadera abierta | 119 lb/pulg 3031 mm |
| Altura del portador: abrazadera cerrada | 49 lb/pulg 1245 mm |
| Ancho: sobre dientes | 106 lb/pulg 2686 mm |
| Ancho del diente | 7.1 lb/pulg 180 mm |
| Diámetro máximo del tubo | 30 lb/pulg 762 mm |
| Diámetro mínimo del tubo | 2 lb/pulg 51 mm |
Horquillas para postes y tubos Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador IT
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho
- 110 lb/pulg
- 2813 mm
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Peso
- 3800 lb
- 1724 kg
Especificaciones del producto para Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador IT
Vea cómo Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador IT se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador IT
Seleccionado
- Ancho
- 110 lb/pulg
- 2813 mm
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Peso
- 3800 lb
- 1724 kg
Horquillas
Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™
- Ancho
- 110 lb/pulg
- 2813 mm
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Peso
- 3800 lb
- 1724 kg
Horquillas
Horquilla para tubos y postes de 3.131 mm (123"), acoplador Fusion™
- Ancho
- 123 lb/pulg
- 3131 mm
- Longitud de diente
- 96 pulg
- 2438 mm
- Peso
- 6622 lb
- 3003 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Explorar las ofertas vigentes para Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador IT
Ver más ofertas