1.829 mm (72")

1.829 mm (72") Horquillas de garfio de servicio general

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
72 pulg
1829 mm
Altura: garfio cerrado
30.3 pulg
770 mm
Abertura de la mandíbula
34.5 pulg
876 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite mover materiales livianos y difíciles de manipular que se encuentran en proyectos de granjas, haciendas o paisajismo.
Diseño para servicio ligero

Diseño para servicio ligero

El diseño para servicio ligero ofrece capacidades de agarre para materiales tales como heno suelto, paja, material de relleno, desechos de ganado secos y compactados, mantillo y heno de pino para paisajismo.
Abertura de la mandíbula ancha

Abertura de la mandíbula ancha

La abertura de la mandíbula vertical y ancha permite la manipulación de materiales voluminosos.
Excelente fuerza de sujeción

Excelente fuerza de sujeción

Los garfios de servicio pesado permiten sujetar y agarrar materiales con formas extrañas. El garfio simple con abrazadera ancha agarrará materiales no uniformes como troncos, rocas y heno.
No está diseñada para pacas redondas grandes

No está diseñada para pacas redondas grandes

NOTA: Las horquillas de garfio de servicio general no están diseñadas para perforar y transportar pacas redondas grandes.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Ancho 72 pulg 1829 mm
Altura: garfio cerrado 30.3 pulg 770 mm
Abertura de la mandíbula 34.5 pulg 876 mm
Longitud 37 pulg 939 mm
Longitud del diente útil 25.1 pulg 637 mm
Peso 718.7 lb 326 kg
Diámetro del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Cantidad de dientes 9 9
Ancho del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Excelente fuerza de sujeción

Foto de una aplicación de las horquillas de garfio de servicio general

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Excelente fuerza de sujeción
Foto de una aplicación de las horquillas de garfio de servicio general