Descripción general
Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Especificaciones principales
Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Se muestran 1-6 de 4
| Altura | 36.8 pulg 934 mm |
| Ancho | 45.8 pulg 1164 mm |
| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Longitud de diente | 48 pulg 1220 mm |
| Ancho del diente | 3.9 pulg 100 mm |
| Altura del diente | 21.3 pulg 541 mm |
| Grosor del diente | 1.6 pulg 40 mm |
| Peso del diente | 105.8 lb 48 kg |
| Peso del grupo | 430 lb 195 kg |
| Peso en orden de trabajo | 429.9 lb 195 kg |
| Longitud total | 58.3 pulg 1481.9 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas