1219mm (48in)

1219mm (48in) Horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1219 mm
Ancho
96 pulg
2428 mm
Altura
61 pulg
1537 mm

Especificaciones del producto para 1219mm (48in)

Longitud de diente 48 pulg 1219 mm
Ancho 96 pulg 2428 mm
Altura 61 pulg 1537 mm
Amplitud Ancho sobre el diente 93 pulg 2366 mm
Mín. Ancho sobre el diente 39 pulg 1002 mm
Ancho del diente 7.1 pulg 180 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
por carga máxima del diente en el centro 11400 lb 5250 kg
Peso 2505 lb 1136 kg

Vea cómo 1219mm (48in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

No photo available

Fotografías

Fotografías

Fotografías

No photo available
Fotografías
Fotografías
Fotografías