1.829 mm (72")

1.829 mm (72") Horquillas de servicio general

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
72 pulg
1829 mm
Altura
22.9 pulg
581 mm
Peso
485 lb
220 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Están diseñadas para usarse con una gran variedad de materiales livianos en aplicaciones agrícolas, ganaderas y de paisajismo.
Cat

Usos principales

Los usos principales incluyen eliminar desperdicios de ganado secos y compactados, transportar pacas pequeñas, manipular material suelto como paja y heno, aflojar el material de relleno y airear el suelo.
Dientes movibles y reemplazables

Dientes movibles y reemplazables

El canal de la caja inferior está perforado previamente para usar diferentes combinaciones de dientes de horquilla con pasadores.
Escalón aserrado y tope de goma

Escalón aserrado y tope de goma

El escalón soldado aserrado proporciona una entrada y salida segura de la cabina de la máquina. Además, un tope de goma empernado limita la inclinación hacia atrás en las máquinas de levantamiento radial Cat más grandes.
No está diseñada para pacas redondas grandes

No está diseñada para pacas redondas grandes

NOTA: Las horquillas de servicio general no están diseñadas para perforar y transportar pacas redondas grandes.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Ancho 72 pulg 1829 mm
Altura 22.9 pulg 581 mm
Peso 485 lb 220 kg
Longitud 36.4 pulg 924 mm
Longitud del diente útil 25.1 pulg 637 mm
Diámetro del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Cantidad de dientes 9 9
Ancho del diente 1.3 pulg 31.75 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Horquillas de servicio general en un minicargador Serie D

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Horquillas de servicio general en un minicargador Serie D