| Ancho de la horquilla | 72 pulg 1832 mm |
| Ancho: sobre dientes | 72 pulg 1832 mm |
| Ancho entre los dientes | 55 pulg 1394 mm |
| Longitud de diente | 30 pulg 762 mm |
| Ancho del diente | 9 pulg 219 mm |
| Abertura máxima de la abrazadera | 110 pulg 2785 mm |
| Abertura mínima de la abrazadera | 53 pulg 1336 mm |
| Área final | 22 pie² 2 m² |
| Peso | 4253 lb 1929 kg |
1832mm (72in) Fusion™ Horquillas de garfio de descarga
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de la horquilla
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho: sobre dientes
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho entre los dientes
- 55 pulg
- 1394 mm
Especificaciones del producto para 1832mm (72in) Fusion™
Vea cómo 1832mm (72in) Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1832mm (72in) Fusion™
Seleccionado
- Ancho de la horquilla
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho: sobre dientes
- 72 pulg
- 1832 mm
- Ancho entre los dientes
- 55 pulg
- 1394 mm
Horquillas
1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™
- Ancho de la horquilla
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho: sobre dientes
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho entre los dientes
- 52 pulg
- 1314 mm
Horquillas
1850mm (73in) Fusion™
- Ancho de la horquilla
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho: sobre dientes
- 73 pulg
- 1850 mm
- Ancho entre los dientes
- 52 pulg
- 1314 mm