| Longitud de diente | 48 lb/pulg 1219 mm |
| Ancho | 76 lb/pulg 1923 mm |
| Altura | 59 lb/pulg 1498 mm |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 70 lb/pulg 1769 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 26 lb/pulg 670 mm |
| Ancho del diente | 7.1 lb/pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 3 lb/pulg 76 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 15300 lb 6940 kg |
| Peso | 4425 lb 2007 kg |
1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™ Horquillas para troncos y madera
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 76 lb/pulg
- 1923 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1498 mm
Especificaciones del producto para 1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™
Vea cómo 1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™
Seleccionado
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 76 lb/pulg
- 1923 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1498 mm
Horquillas
1524mm (60in) Fusion™
- Longitud de diente
- 60 lb/pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm
Horquillas
1829mm (72in)
- Longitud de diente
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 96 pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 pulg
- 1537 mm