1.614 mm (64")

Portadores de horquillas de palés 1.614 mm (64")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
37 pulg
941 mm
Ancho
63.5 pulg
1614 mm
Peso
1142 lb
518 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Dientes con rotación

Dientes con rotación

La función de rotación de los dientes facilita el proceso de carga y descarga. Esto permite que el portador se coloque correctamente para mejorar la visibilidad.
Soportes de los dientes de la horquilla

Soportes de los dientes de la horquilla

Con los pernos de los anillos, establezca la gama de ajuste lateral según sus necesidades y evite los desplazamientos laterales inesperados.
Visibilidad central

Visibilidad central

Con un portador de perfil bajo, la visibilidad a través del acoplador es excelente. Esto ayuda en el proceso de carga en todos los alcances de los brazos del cargador.
Visibilidad lateral

Visibilidad lateral

Gracias a su diseño, la visibilidad también se optimiza en todo el portador. Es ideal para operaciones precisas, ya que permite evitar los daños al producto o al camión.

Especificaciones del producto para 1.614 mm (64")

Altura 37 pulg 941 mm
Ancho 63.5 pulg 1614 mm
Peso 1142 lb 518 kg
Longitud 16 pulg 406 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.614 mm (64") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.614 mm (64")

Ver más ofertas