1.676 mm (66")

Horquillas de garfio industrial 1.676 mm (66")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
66 pulg
1676 mm
Altura: garfio cerrado
31.9 pulg
810 mm
Abertura de la mandíbula
38 pulg
965 mm

Descripción general

Las horquillas de garfio industrial Cat® se diseñaron para manipular una amplia variedad de materiales en condiciones de funcionamiento exigentes.

Especificaciones del producto para 1.676 mm (66")

Ancho 66 pulg 1676 mm
Altura: garfio cerrado 31.9 pulg 810 mm
Abertura de la mandíbula 38 pulg 965 mm
Longitud 36.5 pulg 927.4 mm
Longitud del diente útil 21.8 pulg 553 mm
Peso 1106.7 lb 502 kg
Diámetro del diente 1.8 pulg 44.5 mm
Cantidad de dientes 9 9

Vea cómo 1.676 mm (66") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Horquillas Cat® para máquinas compactas en acción

Explorar las ofertas vigentes para  1.676 mm (66")

Ver más ofertas