2.659 mm (105")

Portadores de horquillas para troncos y madera 2.659 mm (105")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes
Sin rotación ni posición libre
Sin rotación ni posición libre
Altura
57.4 pulg
1458 mm

Descripción general

Con varios tamaños y opciones disponibles, los portahorquillas para troncos y madera proporcionan las herramientas que necesita para su trabajo específico.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Los portahorquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Cat

Elementos de levantamiento y protecciones para los troncos

Los elementos de levantamiento y los protectores de los troncos evitan que estos rueden hasta el varillaje. Además, se maximiza la capacidad de llenar la horquilla en cada pasada al resistir grandes cargas.
Cat

Portadores más anchos

Los portadores más anchos aumentan la estabilidad al manipular postes más largos o cargas más grandes.
Cat

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.

Especificaciones del producto para 2.659 mm (105")

Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes Sin rotación ni posición libre Sin rotación ni posición libre
Altura 57.4 pulg 1458 mm
Peso 1552.1 lb 704 kg
Ancho 104.7 pulg 2659 mm
Longitud 18.9 pulg 480 mm

Vea cómo 2.659 mm (105") se compara otros productos consultados con frecuencia.