2.184 mm (86")

2.184 mm (86") Portadores de horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Acoplador Fusion™
Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes
Sin rotación, con posición libre
Sin rotación, con posición libre
Altura
59.8 pulg
1520 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Los portahorquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Cat

Elementos de levantamiento y protecciones para los troncos

Los elementos de levantamiento y los protectores de los troncos evitan que estos rueden hasta el varillaje. Además, se maximiza la capacidad de llenar la horquilla en cada pasada al resistir grandes cargas.
Cat

Portadores más anchos

Los portadores más anchos aumentan la estabilidad al manipular postes más largos o cargas más grandes.
Cat

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.
Cat

Configuración de dientes en posición libre o sin posición libre

Intercambie fácilmente entre ambas configuraciones de los dientes al colocar o quitar un perno.

Especificaciones del producto para 2.184 mm (86")

Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Configuración de los dientes Sin rotación, con posición libre Sin rotación, con posición libre
Altura 59.8 pulg 1520 mm
Peso 1241.2 lb 563 kg
Ancho 85.6 pulg 2174 mm
Longitud 19.1 pulg 485 mm

Vea cómo 2.184 mm (86") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2.184 mm (86")

Ver más ofertas