Toma en estudio

Horquillas para palés 1.524 mm (60")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
61 pulg
1550 mm
Ancho
98.3 pulg
2498 mm
Peso
1164.7 lb
528.29 kg

Descripción general

Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Altura 61 pulg 1550 mm
Ancho 98.3 pulg 2498 mm
Peso 1164.7 lb 528.29 kg
Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 28.5 pulg 723.5 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Peso del diente 342.4 lb 155.3 kg
Peso en orden de trabajo 1849.5 lb 838.9 kg
Longitud total 77.8 pulg 1977 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT
Peso del grupo 1851 lb 838.9 kg

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha