2802mm (110in)

Horquillas madereras 2802mm (110in)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de la horquilla
110 pulg
2802 mm
Ancho: sobre dientes
108 pulg
2752 mm
Ancho entre los dientes
89 pulg
2256 mm

Especificaciones del producto para 2802mm (110in)

Ancho de la horquilla 110 pulg 2802 mm
Ancho: sobre dientes 108 pulg 2752 mm
Ancho entre los dientes 89 pulg 2256 mm
Longitud de diente 72 pulg 1826 mm
Ancho del diente 9.8 pulg 248 mm
Altura interior 61 pulg 1540 mm
Abertura de la abrazadera 116 pulg 2936 mm
Área final 25.8 pie² 2.4 m²
Peso 7020 lb 3184 kg

Vea cómo 2802mm (110in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Modelo
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2802mm (110in)

Ver más ofertas