2419mm (96in)

Horquillas para aserraderos 2419mm (96in)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
96 lb/pulg
2419 mm
Ancho: sobre dientes
96 lb/pulg
2419 mm
Ancho entre los dientes
76 lb/pulg
1936 mm

Especificaciones del producto para 2419mm (96in)

Ancho 96 lb/pulg 2419 mm
Ancho: sobre dientes 96 lb/pulg 2419 mm
Ancho entre los dientes 76 lb/pulg 1936 mm
Longitud de diente 64 pulg 1618 mm
Abertura máxima de la abrazadera 115 lb/pulg 2923 mm
Abertura mínima de la abrazadera 26 lb/pulg 656 mm
Área final 19 pie² 1.8 m²
Peso 5913 lb 2683 kg
Tipo de punta Sólido Sólido

Vea cómo 2419mm (96in) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

No photo available

Fotografías

Fotografías

Fotografías

No photo available
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  2419mm (96in)

Ver más ofertas