Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™

Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™ Horquillas para postes y tubos

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
110 lb/pulg
2813 mm
Longitud de diente
72 pulg
1829 mm
Peso
3800 lb
1724 kg

Especificaciones del producto para Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™

Ancho 110 lb/pulg 2813 mm
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Peso 3800 lb 1724 kg
Altura del portador: abrazadera abierta 119 lb/pulg 3031 mm
Altura del portador: abrazadera cerrada 49 lb/pulg 1245 mm
Ancho: sobre dientes 106 lb/pulg 2686 mm
Ancho del diente 7.1 lb/pulg 180 mm
Diámetro máximo del tubo 30 lb/pulg 762 mm
Diámetro mínimo del tubo 2 lb/pulg 51 mm

Vea cómo Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110"), acoplador Fusion™

Ver más ofertas