| Longitud de diente | 60 lb/pulg 1524 mm |
| Ancho | 96 lb/pulg 2438 mm |
| Altura | 59 lb/pulg 1490 mm |
| Amplitud Ancho sobre el diente | 94 lb/pulg 2378 mm |
| Mín. Ancho sobre el diente | 39.4 lb/pulg 1002 mm |
| Ancho del diente | 7.1 lb/pulg 180 mm |
| Grosor del diente | 3.5 lb/pulg 90 mm |
| por carga máxima del diente en el centro | 17520 lb 7953 kg |
| Peso | 2758 lb 1251 kg |
1524mm (60in) Fusion™ Horquillas para troncos y madera
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 60 lb/pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm
Especificaciones del producto para 1524mm (60in) Fusion™
Vea cómo 1524mm (60in) Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1524mm (60in) Fusion™
Seleccionado
- Longitud de diente
- 60 lb/pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2438 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1490 mm
Horquillas
1829mm (72in) Fusion™
- Longitud de diente
- 72 lb/pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 96 lb/pulg
- 2428 mm
- Altura
- 61 lb/pulg
- 1537 mm
Horquillas
1219mm (48in) w/Top Clamp, Fusion™
- Longitud de diente
- 48 lb/pulg
- 1219 mm
- Ancho
- 76 lb/pulg
- 1923 mm
- Altura
- 59 lb/pulg
- 1498 mm