1.812 mm (71"), acoplador Fusion™

1.812 mm (71"), acoplador Fusion™ Horquillas de garfio de clasificación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
71.3 pulg
1812 mm
Longitud de diente
50 pulg
1269 mm
Área del garfio
20.6 pie²
1.91 m²

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Diseñada y construida para tareas con troncos y madera, se usa principalmente para mover troncos desde las pilas para su posterior procesamiento.
Rendimiento en la manipulación de madera

Rendimiento en la manipulación de madera

Construida especialmente para uso en aplicaciones de manipulación de troncos y madera, la horquilla de garfio para clasificación está equipada con una abrazadera grande que crea una apertura de 21 pies cuadrados para el material.
Fuerza de sujeción regulada por presión

Fuerza de sujeción regulada por presión

El regulador de presión integrado proporciona la capacidad de ajustar la fuerza de sujeción, lo que minimiza la posibilidad de dañar el material que se transporta.
Dientes cortos

Dientes cortos

Diseño específico para deslizarse debajo de las pilas de troncos y hacerlos rodar hacia el garfio. Los dientes cortos permite un control preciso cuando se carga el garfio con troncos.
Bandas de desgaste reemplazables

Bandas de desgaste reemplazables

Las bandas de desgaste apernadas en la parte inferior del garfio se pueden reemplazar fácilmente en los intervalos de servicio habituales para evitar realizar soldaduras adicionales.
Configurable por el usuario

Configurable por el usuario

Las diversas puntas de horquilla disponibles permiten configurar el garfio de clasificación según la máquina y la operación.

Especificaciones del producto para 1.812 mm (71"), acoplador Fusion™

Ancho 71.3 pulg 1812 mm
Longitud de diente 50 pulg 1269 mm
Área del garfio 20.6 pie² 1.91 m²
Altura del garfio 102.6 pulg 2606 mm
Peso del garfio 3860.3 lb 1751 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Peso en orden de trabajo 33170.7 lb 15046 kg

Vea cómo 1.812 mm (71"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Cargador de Ruedas Pequeño Cat® 938M y horquillas de garfio para clasificación en acción

Horquilla de garfio para clasificación Cat® recogiendo carga

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cargador de Ruedas Pequeño Cat® 938M y horquillas de garfio para clasificación en acción
Horquilla de garfio para clasificación Cat® recogiendo carga