| Ancho de la horquilla | 96 pulg 2419 mm |
| Ancho: sobre dientes | 96 pulg 2419 mm |
| Ancho entre los dientes | 76 pulg 1936 mm |
| Longitud de diente | 65 pulg 1618 mm |
| Ancho del diente | 9.5 pulg 241 mm |
| Altura interior | 58 pulg 1467 mm |
| Abertura de la abrazadera | 101 pulg 2554 mm |
| Área final | 22.6 pie² 2.1 m² |
| Peso | 5160 lb 2340 kg |
Horquillas madereras 2419mm (96in)
Consultar Precio Buscar un distribuidorEspecificaciones principales
- Ancho de la horquilla
- 96 pulg
- 2419 mm
- Ancho: sobre dientes
- 96 pulg
- 2419 mm
- Ancho entre los dientes
- 76 pulg
- 1936 mm
Especificaciones del producto para 2419mm (96in)
Vea cómo 2419mm (96in) se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
2419mm (96in)
Seleccionado
- Ancho de la horquilla
- 96 pulg
- 2419 mm
- Ancho: sobre dientes
- 96 pulg
- 2419 mm
- Ancho entre los dientes
- 76 pulg
- 1936 mm
Horquillas
2802mm (110in)
- Ancho de la horquilla
- 110 pulg
- 2802 mm
- Ancho: sobre dientes
- 108 pulg
- 2752 mm
- Ancho entre los dientes
- 89 pulg
- 2256 mm
Horquillas
2479mm (98in)
- Ancho de la horquilla
- 98 pulg
- 2489 mm
- Ancho: sobre dientes
- 95 pulg
- 2412 mm
- Ancho entre los dientes
- 95 pulg
- 2412 mm