2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

2.185 mm (86"), acoplador Fusion™ Horquillas para aserraderos

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
87.1 pulg
2212 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo
86 pulg
2185 mm
Espacio entre dientes: ancho interior
77 pulg
1955 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Cargue y descargue material de manera eficiente desde camiones, clasifique fácilmente postes y materiales para plataformas en el sitio, suministre materiales a las máquinas del aserradero y manipule otros materiales largos o voluminosos.
Visibilidad

Visibilidad

El diseño superior del bastidor abierto y amplio aumenta la visibilidad y ayuda al operador a cargar y descargar materiales.
Diseño curvo del bastidor

Diseño curvo del bastidor

Hace que sea más fácil que los troncos rueden para una carga y descarga suave. La calidad de los troncos se conserva gracias a las esquinas redondeadas y menos ángulos agudos.
Puntas de rodillo

Puntas de rodillo

Ayuda a prevenir los daños a los postes durante la carga y descarga.
Bandas de desgaste adicionales

Bandas de desgaste adicionales

Ayudan a prolongar la vida útil de los dientes.
Portadocumentos montado en la herramienta con el Manual de Operación y Mantenimiento

Portadocumentos montado en la herramienta con el Manual de Operación y Mantenimiento

Este portadocumentos montado en la herramienta y sellado contra el clima contiene todos los manuales de operación y las guías de mantenimiento necesarios para la operación adecuada de la herramienta.

Especificaciones del producto para 2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Ancho 87.1 pulg 2212 mm
Espacio entre dientes: ancho máximo 86 pulg 2185 mm
Espacio entre dientes: ancho interior 77 pulg 1955 mm
Longitud de diente 49.6 pulg 1260 mm
Ancho del diente 4.5 pulg 115 mm
Abertura máxima de la abrazadera 82.2 pulg 2089 mm
Abertura mínima de la abrazadera 5.9 pulg 149 mm
Peso 3778.7 lb 1714 kg
Tipo de punta Puntas de rodillo Puntas de rodillo
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Área final 13 pie² 1.21 m²

Vea cómo 2.185 mm (86"), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2.185 mm (86"), acoplador Fusion™

Ver más ofertas