| Altura | 36.8 pulg 934 mm |
| Ancho | 45.8 pulg 1164 mm |
| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Longitud de diente | 42.1 pulg 1070 mm |
| Ancho del diente | 3.9 pulg 100 mm |
| Altura del diente | 21.3 pulg 541 mm |
| Grosor del diente | 1.6 pulg 40 mm |
| Peso del diente | 97 lb 44 kg |
| Peso del grupo | 409 lb 186 kg |
| Peso en orden de trabajo | 410.1 lb 186 kg |
| Longitud total | 52.4 pulg 1331.9 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Horquillas para palés 1.070 mm (42")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Altura
- 36.8 pulg
- 934 mm
- Ancho
- 45.8 pulg
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Descripción general
Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.070 mm (42")
Vea cómo 1.070 mm (42") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1.070 mm (42")
Seleccionado
- Altura
- 36.8 pulg
- 934 mm
- Ancho
- 45.8 pulg
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Horquillas
1.220 mm (48")
- Altura
- 36.8 pulg
- 934 mm
- Ancho
- 45.8 pulg
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Horquillas
1.220 mm (48")
- Altura
- 39.8 pulg
- 1010 mm
- Ancho
- 74.8 pulg
- 1900 mm
- Peso
- 1192.7 lb
- 541 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha