2.659 mm (105")

2.659 mm (105") Portadores de horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tipo de interfaz
Con pasador
Con pasador
Configuración de los dientes
Sin rotación ni posición libre
Sin rotación ni posición libre
Altura
56.8 pulg
1442 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Los portahorquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Cat

Elementos de levantamiento y protecciones para los troncos

Los elementos de levantamiento y los protectores de los troncos evitan que estos rueden hasta el varillaje. Además, se maximiza la capacidad de llenar la horquilla en cada pasada al resistir grandes cargas.
Cat

Portadores más anchos

Los portadores más anchos aumentan la estabilidad al manipular postes más largos o cargas más grandes.
Cat

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.

Especificaciones del producto para 2.659 mm (105")

Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Configuración de los dientes Sin rotación ni posición libre Sin rotación ni posición libre
Altura 56.8 pulg 1442 mm
Peso 1651.3 lb 749 kg
Ancho 104.7 pulg 2659 mm
Longitud 23.3 pulg 593 mm

Vea cómo 2.659 mm (105") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2.659 mm (105")

Ver más ofertas