| Altura | 43.1 pulg 1095 mm |
| Ancho | 84 pulg 2134 mm |
| Peso | 1148.6 lb 521 kg |
| Longitud | 14.4 pulg 366 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Especificaciones principales
Ideal para usarse en aplicaciones de servicio pesado donde los portahorquillas de palés estándar pueden no ser adecuados.
| Altura | 43.1 pulg 1095 mm |
| Ancho | 84 pulg 2134 mm |
| Peso | 1148.6 lb 521 kg |
| Longitud | 14.4 pulg 366 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha