1.829 mm (72"): derecho

1.829 mm (72"): derecho Dientes de horquillas de construcción

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
78.5 pulg
1994 mm
Longitud
72 pulg
1829 mm
Ancho
5.9 pulg
150 mm

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"): derecho

Longitud total 78.5 pulg 1994 mm
Longitud 72 pulg 1829 mm
Ancho 5.9 pulg 150 mm
Altura 29.7 pulg 754 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Capacidad de carga 6448.5 lb 2925 kg
Peso 377 lb 171 kg
Configuración de los dientes Derecho Derecho

Vea cómo 1.829 mm (72"): derecho se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha