Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.524 mm (60")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
60 pulg
1524 mm
Ancho del diente
5.9 pulg
150 mm
Altura del diente
29.8 pulg
758 mm

Descripción general

Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Longitud de diente 60 pulg 1524 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 29.8 pulg 758 mm
Grosor del diente 2.4 pulg 60 mm
Peso del diente 348.1 lb 157.89 kg
Longitud total 64 pulg 1625 mm

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha